제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.5mm Diameter, Fused Silica Ball Lens

×
재고 번호 #67-383 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 68,289
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 68,289 개당
수량 11-49 KRW 54,487 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
2.50
Diameter Tolerance (μm):
±2.5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Index of Refraction (nd):
1.458
Sphericity (μm):
0.625

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 탁월한 UV 투과율
  • 낮은 열 팽창 계수
  • Ball 및 Half-Ball 옵션 이용 가능

용융 실리카는 열팽창 계수가 낮은 소재로서 200nm - 2.2μm 구간에서 높은 투과율을 제공함에 따라 UV, VIS, NIR 스펙트럼 용도에서 요건이 가장 까다로운 ball lens 제조에 사용하기 적합합니다. Ball lens는 일반적으로 내시경 및 바코드 스캐닝 용도에서 대물 렌즈뿐만 아니라 광섬유, 방출기, 감지기 간의 신호 결합을 개선하는 데 사용됩니다. Half-ball lens는 취급이 간편하고 통합을 간소화합니다.

제품자료

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.