제품이 장바구니에 추가됨

25mm Diameter, Optical Cast Plastic Window

×
재고 #19-826 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 33,400
수량 1-49
KRW 33,400
수량 50+
KRW 26,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.3
Diameter (inches):
0.98
Thickness (mm):
1.50 ±0.15

Optical Properties

Abbe Number (vd):
59.2
Coating:
Uncoated
Index of Refraction nd:
1.501
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%):
>90 (typical)
Wavelength Range (nm):
400 - 1500

Material Properties

Density (g/cm3):
1.320

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • Glass Window를 대체할 수 있는 경량의 제품
  • 내열성 및 내화학성이 뛰어남
  • 유사한 투명 플라스틱보다 더 높은 투과율 제공

Clear Optical Cast Plastic Windows는 광학적으로 투명하지만 혹독한 환경에서도 견딜 수 있을 만큼 내구성이 뛰어납니다. 새로운 플라스틱 제조 기술의 발달로 다양한 조건들을 만족시켜 줄 수 있는 특성을 가지면서 무게는 글래스 윈도우의 절반 수준인 윈도우의 생산이 가능해졌습니다. 비슷한 특성의 투명 플라스틱과 비교할 때 Thermoset ADC windows는 가장 높은 투과율과 가장 낮은 혼탁 현상을 제공하고 내마모성은 25 - 50배 뛰어나며 모든 종류의 화학물질과 용제(아세톤, 산, 알칼리 및 알콜)에 대한 내성을 갖습니다. 또한 고속의 카바이트 비트를 사용하면 이 윈도우에 쉽게 천공을 낼 수 있어 어느 유형의 마운트에도 장착이 가능합니다.
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
Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.