제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 20mm FL, VIS Coated, Hybrid Asphere

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
재고 번호 #21-230 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 153,882
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 153,882 개당
수량 25-99 KRW 122,467 개당
수량 100-249 KRW 91,155 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.15
Centering (arcmin):
±3
Clear Aperture CA (mm):
21.5
Edge Thickness ET (mm):
3.4
Center Thickness CT (mm):
10.00
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Convex

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.63
Back Focal Length BFL (mm):
13.89
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
K22R
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Coating:
BBAR (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg <0.7% @ 425 - 675nm
Surface Quality:
80-50
f/#:
0.8
Radius R2 (mm):
120
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-30 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 색수차가 보정된 플라스틱 비구면 렌즈
  • 회절성 표면으로 색수차 최소화
  • 저렴한 사출 디자인

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lens는 회절 한계 디자인으로 설계된 molded aspheric lens로서 광대역 광원으로부터 발생하는 색수차를 제거해줍니다. 이 하이브리드 비구면 렌즈는 이미징 및 안과 용도에 안성맞춤이며, 가변 파장 레이저, 광대역 및 다중 스펙트럼 조명 광원과 사용하기 적합합니다. 비구면 렌즈는 구면 수차를 제거하는 반면, 회절성 표면은 음의 분산을 특징으로 하여 색 보정 능력이 뛰어납니다.

TECHSPEC Plastic Hybrid Aspheric Lenses는 성능면에서 TECHSPEC Aspherized Achromatic Lenses와 유사하지만 더 많은 이점을 제공합니다. 하이브리드 비구면 렌즈는 전체가 플라스틱 소재로 이루어진 모놀리식 디자인으로 제작되어 동급의 비구면 아크로매틱 렌즈보다 무게가 훨씬 더 가볍습니다. 또한 더 높은 NA 값을 이용할 수 있습니다. 단, plastic hybrid aspheric lens는 고유의 회절 한계 효율성을 가지고 있어 동급의 aspherized achromatic lens에 비해 투과율이 전반적으로 낮습니다.

이 렌즈는 2011 Prism Award for Optics and Optical Components에서 수상한 바 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요