TECHSPEC® Aspherized Achromat는 색수차가 보정된 아크로매틱 렌즈와 구면 수차가 보정된 비구면 렌즈의 장점을 모아 비용 효율적이면서도 색수차가 보정된 비구면 렌즈입니다. TECHSPEC® doublet lenses는 두 개의 렌즈를 접착한 구조로서 우수한 색 교정 성능과 작은 크기의 RMS 스폿을 제공합니다.
이중 렌즈의 두 번째 표면은 몰딩 처리된 폴리머 비구면 표면에 융합되어 있습니다. 이와 같은 몰딩 처리는 안정적인 비구면 형태를 생성하여, 일반 비구면 렌즈에 존재하는 웨이브프론트 에러를 제거하거나 감소시켜주면서 개구수(NA)는 높여줍니다. 주된 용도로는 광섬유 포커싱 및 시준, 이미지 릴레이, 검사, 스캐닝, NA가 높은 이미징 등이 있습니다.
이 렌즈는 PhAST/Laser Focus World Innovation Award에서 광학 및 광부품 부문 본상을 수상한 경력이 있습니다.
이 이중 렌즈의 후면은 몰딩된 폴리머 비구면에 융합되어 있습니다. 이러한 몰딩 처리는 안정된 비구형을 생성함에 따라 이중 렌즈에서 일반적으로 발생하는 웨이브프론트 에러를 줄이거나 없애는 동시에 NA 값은 높일 수 있습니다. 주된 용도로는 광섬유 포커싱 또는 시준, 이미지 릴레이, 검수, 스캐닝, NA가 높은 이미징 등이 있습니다.
이 렌즈는 2008 Prism Award for Optics and Optical Components에서 수상한 경력이 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)