제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Diameter x 50mm FL, Uncoated, Plastic Aspheric Lens

TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

×
재고 번호 #66-011 재고정리 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 74,000
수량 1-24
KRW 74,000
수량 25+
KRW 52,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<5 (by design)
Clear Aperture CA (mm):
21.5
Edge Thickness ET (mm):
1.20
Center Thickness CT (mm):
4.20 ±0.20
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Convex

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
47.41
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
80-50
f/#:
2.00
Radius R2 (mm):
412
Wavelength Range (nm):
350 - 1100
Conjugate Distance:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-30 to 70

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Prescription Data 전체 이용 가능
  • 25mm의 표준 직경으로 시스템 통합이 용이함
  • NA 값이 높은 디자인으로 광응집력이 뛰어남

당사의 TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses는 글래스 구면렌즈 또는 비구면 렌즈를 대체할 수 있는 경량의 제품입니다. 25mm의 표준 크기를 특징으로 하는 이 렌즈는 우수한 성능과 가치를 제공합니다. 특히 Zeonex E48R 소재로 제조되기 때문에 혼탁 현상이 적고 자가형광이 낮으며 코팅 접착력이 뛰어나 OEM과 연구 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 대체품이나 맞춤형 코팅 옵션의 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요