제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens

25mm HPi Series Lens

×
재고 번호 #33-823 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 772,800
수량 1+
KRW 772,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
48.23
Maximum Diameter (mm):
29.2
Weight (g):
57
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.48

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1" Sensor:
86.1mm - 28.4°
Maximum Image Circle (mm):
17.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0248
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
95.9mm - 31.3°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
95.9mm - 31.3°
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Focal Length FL (mm):
25.00
Primary Magnification PMAG:
0.155
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
28.11
Object Space Principal Plane (mm):
34.43
Image Space Principal Plane (mm):
-13.27
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 92.6mm - 31.1°
Vertical: 68.8mm - 23.6°
Diagonal: 117.4mm - 38.3°
Maximum Distortion (%):
0.919
Exit Pupil Position (mm):
-21.69
Optimized Working Distance (mm):
150 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1"
Maximum Sensor Format:
1.1"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M34 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M27.5 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lens의 Instrumentation 버전(HPi)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 16 - 50mm
  • Ruggedized 버전(HPr) 구성 가능

해당 제품은 간소화된 기계 설계가 특징이며 TECHSPEC® HP 시리즈 렌즈와 마찬가지로 고해상도 성능을 제공합니다. 간소화된 기계 설계로 비용과 무게는 줄이고 더 컴팩트한 크기를 구현할 수 있어 OEM 생산형 어플리케이션에 적합합니다. 다양한 고정 조리개 버전과 초점 조절 기능을 제공하므로 산업용 어플리케이션에 필요한 간편함과 유연성을 모두 겸비하고 있습니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#33-823, 25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Filter Adapter M34 x 0.5 from M27.5 x 0.5 (Female) #11-610 KRW 62,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

호환 카메라

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
IDS U3-3180CP-C-HQ, USB 3.0, 1" Color Camera Color #24-083 KRW 1,442,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3180CP-M-GL, USB 3.0, 1" Monochrome Camera Mono #24-084 KRW 1,442,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-20gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-919 KRW 1,566,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2500-60um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-929 KRW 1,566,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2500-20gc Color GigE Camera Color Camera #35-920 KRW 1,609,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-60uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-930 KRW 1,609,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-CC, Sony IMX267, 8.9 MP, Color Camera Color Camera #11-469 KRW 1,776,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-MC, Sony IMX267, 8.9 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-468 KRW 1,776,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC, Sony IMX428, 7.1MP, Color Camera Color Camera #17-100 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-MC, Sony IMX428, 7.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-099 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-CC, Sony IMX267, 8.9MP, Color Camera Color Camera #13-726 KRW 1,928,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-MC, Sony IMX267, 8.9MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-725 KRW 1,928,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-122S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-518 KRW 2,066,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-122S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-517 KRW 2,066,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-CC, Sony IMX542, 16.2MP, Color Camera Color Camera #17-103 KRW 2,167,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-MC, Sony IMX542, 16.2MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-102 KRW 2,167,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #88-514 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #88-513 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 NIR Camera NIR Camera #89-526 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-625 KRW 2,298,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-601 KRW 2,298,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-626 KRW 2,327,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-602 KRW 2,327,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-88S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-512 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-88S6C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-530 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-88S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-511 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-88S6M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-529 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-CC, Sony IMX304, 12.3 MP, Color Camera Color Camera #11-473 KRW 2,385,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-MC, Sony IMX304, 12.3 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-472 KRW 2,385,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-602 KRW 2,407,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-601 KRW 2,407,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-606 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-605 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-600 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-599 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-604 KRW 2,450,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-603 KRW 2,450,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3290SE-C-HQ, USB 3.0, 1" Color Camera Color #24-134 KRW 2,465,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3290SE-M-GL, USB 3.0, 1" Monochrome Camera Mono #24-135 KRW 2,465,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-70S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera (Recertified 05-P) Color Camera #13-927-RCD-05P 재인증 제품 KRW 2,494,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler AceacA4096-30um USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #37-217 KRW 2,508,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4096-11gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #37-209 KRW 2,508,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-637 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-613 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3990SE-C-HQ, USB 3.0, 1.1" Color Camera (Recertified 05-P) Color #24-140-RCD-05P 재인증 제품 KRW 2,534,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4096-30uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-218 KRW 2,537,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4096-11gc Color GigE Camera Color Camera #37-210 KRW 2,537,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-CC, Sony IMX304, 12.3MP, Color Camera Color Camera #12-760 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-638 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-614 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-MC, Sony IMX304, 12.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-759 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #89-989 KRW 2,675,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #89-990 KRW 2,733,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-CC, Sony IMX541, 20.4MP, Color Camera Color Camera #17-105 KRW 2,834,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-MC, Sony IMX541, 20.4MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-104 KRW 2,834,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-18umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-623 KRW 2,900,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-599 KRW 2,900,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-122S6C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-532 KRW 2,929,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-122S6M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-531 KRW 2,929,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-18ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-624 KRW 2,943,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-600 KRW 2,943,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS U3-3200SE-C-HQ, USB 3.0, 1.1" Color Camera Color #24-132 KRW 3,052,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3200SE-M-GL, USB 3.0, 1.1" Monochrome Camera Mono #24-133 KRW 3,052,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-610 KRW 3,059,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-609 KRW 3,059,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-614 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, 1.1" 20.4MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-613 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler Ace acA4112-20um USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #37-221 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4112-8gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #37-211 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-608 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-607 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-612 KRW 3,095,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4112-20uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-222 KRW 3,103,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4112-8gc Color GigE Camera Color Camera #37-212 KRW 3,103,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-70S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-927 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-70S7C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-923 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-70S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-926 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-70S7M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-922 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS U3-3990SE-C-HQ, USB 3.0, 1.1" Color Camera Color #24-140 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3990SE-M-GL, USB 3.0, 1.1" Monochrome Camera Mono #24-141 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90um NIR USB 3.0 Camera NIR Camera #34-176 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-18umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-635 KRW 3,211,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-611 KRW 3,211,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-18ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-636 KRW 3,240,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-612 KRW 3,240,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-CC, Sony IMX420, 7.1MP, Color Camera Color Camera #17-111 KRW 3,284,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC, Sony IMX420, 7.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-110 KRW 3,284,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-25gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #87-104 KRW 3,327,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-25gc Color GigE Camera Color Camera #87-105 KRW 3,393,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-CC, Sony IMX255, 8.9MP, Color Camera Color Camera #13-736 KRW 3,726,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-MC, Sony IMX255, 8.9MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-735 KRW 3,726,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE Camera NIR Camera #87-106 KRW 3,777,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Manta G-1236B Monochrome CMOS PoE Camera Monochrome Camera #37-514 KRW 4,168,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-CC, Sony IMX253, 12.3MP, Color Camera Color Camera #13-734 KRW 4,176,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-MC, Sony IMX253, 12.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-733 KRW 4,176,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-89S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-514 KRW 4,248,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-89S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-513 KRW 4,248,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7C-C Color 10GigE Color Camera #20-251 KRW 4,553,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #20-250 KRW 4,553,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4096-40uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-220 KRW 4,676,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-123S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-520 KRW 4,741,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-123S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-519 KRW 4,741,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-CC, Sony IMX532, 16.2MP, Color Camera Color Camera #17-119 KRW 4,857,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-MC, Sony IMX532, 16.2MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-118 KRW 4,857,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-89S6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #36-338 KRW 4,922,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-89S6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #36-337 KRW 4,922,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4112-30um USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #37-223 KRW 5,241,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-123S6C-C 1.1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #36-340 KRW 5,270,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
GS3-U3-123S6M-C 1.1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #36-339 KRW 5,270,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4112-30uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-224 KRW 5,299,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-CC, Sony IMX531, 20.4MP, Color Camera Color Camera #17-117 KRW 5,821,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-MC, Sony IMX531, 20.4MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-116 KRW 5,821,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6C-C Color 10GigE Color Camera #19-793 KRW 6,249,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-792 KRW 6,249,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-123S6P-C, Pol. PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #22-082 KRW 6,728,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요