제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens

25mm Focal Length

×
재고 #85-360 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 210,500
수량 1+
KRW 210,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
29.90
Maximum Diameter (mm):
26.5
Weight (g):
28
Maximum Rear Protrusion (mm):
1.33
Diameter (mm):
26.50

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
25.4mm - 14.5°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
35mm - 19.8°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
19mm - 10.9°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0135
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
35mm - 19.8°
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
28.5mm - 16.1°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
22.6mm - 12.9°
Focal Length FL (mm):
25.00
Primary Magnification PMAG:
0.266
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/8
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
15.89
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
14.2mm - 8.2°
Object Space Principal Plane (mm):
18.77
Image Space Principal Plane (mm):
-12.44
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 33.3mm - 19.8°
Vertical: 24.9mm - 14.9°
Diagonal: 41.8mm - 24.6°
Maximum Distortion (%):
0.21
Exit Pupil Position (mm):
-15.68
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M22.0 x 0.75 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품명

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

제품군의 상세 설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 Instrumentation 버전(Ci)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 3.5 - 50mm
  • Ruggedized 버전(Cr) 구성 가능

해당 제품은 TECHSPEC® C 시리즈 렌즈의 간소화 버전입니다. TECHSPEC® C 시리즈 렌즈와 마찬가지로 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적고 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 빛의 투과를 극대화하는 동시에 무게와 크기를 줄였습니다. 초점 조절 및 고정이 가능하므로 기기 결합에 가장 적합한 포커스 위치를 설정하여 고정할 수 있습니다. 해당 제품은 공장 검사 및 자동화부터 벤치탑 바이오메디컬 기기까지 다양한 어플리케이션에서의 대량 구매를 고려한 특수 설계가 적용되었습니다. 해당 제품은 다양한 조리개 옵션을 제공하므로 해상도, 처리량, 피사계 심도를 자유자재로 조절할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • C Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다. VIS-NIR BBAR 및 SWIR 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
  • Cx Series: 유연한 모듈식 메커니즘을 통해 렌즈를 분리하여 리퀴드 렌즈, 조리개 등의 액세서리와 쉽게 결합할 수 있습니다.
  • Liquid Lens Cx Series: 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되어 있도록 설계하였습니다.
  • Cw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었습니다.
제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount to NF-Mount Adapter #89-945 KRW 39,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Locking Retainer Nut for Ci Series Lenses #89-944 KRW 39,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Adapter M25.5 x 0.50 from M22 x 0.75 (Female) #89-941 KRW 39,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f8
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f8
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f8
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f8
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f8
#85-360, 25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f8

기술 정보

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요