제품이 장바구니에 추가됨

25mm FL, T-Mount Focusing Assembly

×
재고 번호 #53-044 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 171,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 171,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
Accessory

Physical & Mechanical Properties

Total Length (mm):
55.00
Outer Diameter (mm):
48.00

Optical Properties

Beam Divergence (°):
15.4
Focal Length FL (mm):
25.00
Spot Size at 6" Working Distance (inches):
1.6

Threading & Mounting

Mount:
T-mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Fiber Optic Light Guide의 발산각 감소

Fiber optic light guides는 시준 및 초점을 맺지 않는 대규모의 확산 광선을 투사합니다. 광섬유 끝단의 렌즈 어셈블리는 빛을 효율적으로 모으고 매우 작은 영역에서 출력광을 효과적으로 형성할 수 있도록 합니다. 광섬유 포커싱 렌즈는 C- 및 T-마운트 부품에 장착된 버전 혹은 여러 개의 light guide와 바로 결합하도록 슬림 마운트 버전, 이렇게 두 가지 구성으로 제공됩니다. C- 및 T-마운트 구성에는 표준 Dolan-Jenner adapter가 필요하며, 모든 light guide와 함께 사용할 수 있습니다. C- 및 T-마운트 부품에는 액세서리를 추가할 수 있습니다. 기성품인 #58-837은 끝단의 직경이 0.187"이거나 0.312"인 1/8" 또는 ¼" light guide와 함께 사용할 수 있습니다. 58-836 은 끝단의 직경이 0.500"인 semi-rigid 및 hybrid light guide와 함께 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요