제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm H x 50mm L x -30mm FL Uncoated, Illumination Grade PCV Cylinder Lens

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
재고 번호 #68-062 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 165,830
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 165,830 개당
수량 6-25 KRW 149,350 개당
수량 26-49 KRW 141,934 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (mm):
4.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Dimensions (mm):
25.0 x 50.0
Edge Thickness ET (mm):
7.41

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-30.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 2500
Back Focal Length BFL (mm):
-32.24
Focal Length Tolerance (%):
±3
Radius R1 (mm):
-23.54
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 실린더 렌즈는 레이저 빔을 일차원으로 수렴하는 데 적합
  • 원형 및 직사각형 외관
  • 다양한 코팅 옵션 적용 가능

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses는 시준된 레이저 광원을 line generator로 변환하는 데 주로 사용됩니다. 이 PCV Cylinder Lenses를 TECHSPEC Illumination Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용하면 빔 익스팬더 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Thin lens 공식과 유사한 공식을 사용하면 negative cylinder lens로 생성되는 라인의 길이를 구할 수 있습니다. L = 2 * (r0/f) * (z + f). 여기서 L은 라인의 길이, r0는 빔의 반경, z는 투사 거리, -f는 렌즈의 초점 거리를 가리킵니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.