제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm ID Cage Plate with Slots for 4 Rod Insertion

#85-643

×
재고 번호 #85-643 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 97,900
수량 1+
KRW 97,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Insertion

Physical & Mechanical Properties

Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Thickness (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 해체할 필요 없이 사용 중인 Cage System에 광학 부품 손쉽게 추가 가능
  • 38mm Bolt Circle을 사용하는 TECHSPEC® Cage System 내부에 슬라이딩 방식으로 장착 가능
  • 4-Rod Insertion Plate 사용 방식을 확인하려면 여기 클릭

The TECHSPEC® Cage System 4-Rod Insertion Plate는 해체할 필요 없이 사용 중인 Cage System에 광학 부품을 손쉽게 삽입하는 데 사용됩니다. 이 insertion plate는 38mm bolt circle을 사용하는 Cage System 어셈블리에 슬리이드 방식으로 들어가도록 설계되었습니다. TECHSPEC Cage System에 TECHSPEC Cage System 4-Rod Insertion Plate를 함께 사용하는 방법을 제품 시연 동영상과 함께 확인하려면 여기 를 클릭하십시오.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요