제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm ID Side Access Mounting Plate, 60° Cutout

#85-640

×
재고 번호 #85-640 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 79,800
수량 1+
KRW 79,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Black Anodized Aluminum
Function:
Fixed

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50 Dia.
Thickness (mm):
10.00
Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C’Bore Holes: (8) M3
Rod Thru Holes: (4) 6
60° cutout for side access

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 광학 부품 고정 및 배치를 위해 설계된 전용 Plates
  • 교환 가능한 Filter Holder가 있는 Filter Holder Plate

전문적인 이 TECHSPEC Cage System Filter Holder Plates and Filter Holders는 다양한 광학 부품을 고정 및 배치할 수 있도록 설계되어 있습니다. standard cage system plate와 같이 anodized aluminum, U-shaped Filter Holder Plate에는 6mm rod holes이 있을 뿐 아니라 filter holder plate에 쉽게 끼울 수 있는 Delrin® interchangeable filter holder도 사용할 수 있습니다.

짧은 동영상 시연

올바른 제품 선택과 함께 여러분의 어플리케이션 성능을 최적화하십시오. TECHSPEC Cage System components: Filter Holder Plate 및 Interchangeable Filter Holder에 관한 짧은 동영상 시연을 시청하기 바랍니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요