TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 5μm 픽셀의 82mm 16K 라인 스캔 카메라와 5um 픽셀의 62.5mm 12k 라인 스캔 카메라 용도로 설계된 제품입니다. 왜곡이 적은 이 렌즈에는 동축 인라인 조명(coaxial inline illumination)을 위해 빔스플리터가 부착되어 있습니다. 라인 스캔 센서에는 빔스플리터를 사용할 수 있으며 영역 스캔 센서에는 윈도우를 사용할 수 있습니다. 잠금식 아이리스는 f/2.9 - f/22 범위에서 조절이 가능합니다. V-Mount는 조절 및 정렬을 용이하게 해줍니다. TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 이미지 전체 영역에서 높고 균일한 해상도를 제공함에 따라 전자 기기, 평면 패널 디스플레이, 반도체 웨이퍼 검사와 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
5mm Length, M72 x 0.75 Extension Tube | #13-955 | KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
10mm Length, M72 x 0.75 Extension Tube | #13-956 | KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
25mm Length, M72 x 0.75 Extension Tube | #13-957 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
50mm Length, M72 x 0.75 Extension Tube | #13-958 | KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
100mm Length, M72 x 0.75 Extension Tube | #13-959 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
200mm Length, M72 x 0.75 Extension Tube | #13-960 | KRW 210,300 견적 요청 |
|
||
5mm Length, M90 x 1 Extension Tube | #13-961 | KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
10mm Length, M90 x 1 Extension Tube | #13-962 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
25mm Length, M90 x 1 Extension Tube | #13-963 | KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
50mm Length, M90 x 1 Extension Tube | #13-964 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
100mm Length, M90 x 1 Extension Tube | #13-965 | KRW 210,300 견적 요청 |
|
||
200mm Length, M90 x 1 Extension Tube | #13-966 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
5mm Length, M95 x 1 Extension Tube | #13-967 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
10mm Length, M95 x 1 Extension Tube | #13-968 | KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25mm Length, M95 x 1 Extension Tube | #13-969 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
50mm Length, M95 x 1 Extension Tube | #13-970 | KRW 210,300 견적 요청 |
|
||
100mm Length, M95 x 1 Extension Tube | #13-971 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
200mm Length, M95 x 1 Extension Tube | #13-972 | KRW 239,300 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 to M90 x 1 Adapter | #13-952 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 to M42 x 1 Adapter | #13-951 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 to M58 x 0.75 Adapter | #13-950 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 to M95 x 1 Adapter | #13-949 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
V-70 Mount to M72 x 0.75 Adapter | #13-945 | KRW 195,800 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)