TECHSPEC® C, S, and T-Mount Extension Tubes는 광학 시스템의 길이를 연장하는 동시에 외부 조명과 이물질이 시스템으로 유입되는 것을 차단합니다. Extension tube는 C, S 또는 T-Mount threading과 함께 사용할 수 있어 다양한 시스템 및 어플리케이션과의 통합이 가능합니다. 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 threaded inner diameter가 결합되어 시스템 내에서 미광의 감소가 보장됩니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Extension Tubes는 특정 용도에 필요한 연장 길이(extension length)를 정확하게 생성할 수 있도록 서로 조합이 가능한 다양한 길이로 제공됩니다. 튜브의 실제 길이는 male threaded 부분 때문에 연장 길이보다 더 깁니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Clamp,1.75" Centerline, 30mm ID | #56-870 | KRW 239,300 견적 요청 |
|
||
S-Mount Extension Tube Kit | #68-226 | KRW 274,100 수량 5+ KRW 242,600 견적 요청 |
|
||
S-Mount Retainer Ring | #63-969 | KRW 23,900 수량 5+ KRW 21,300 견적 요청 |
|
||
C-Mount Retainer Ring | #58-740 | KRW 25,400 수량 5+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
C-Mount Extension Tube Kit | #54-668 | KRW 482,900 수량 5+ KRW 425,900 견적 요청 |
|
||
T-Mount Retainer Ring | #58-741 | KRW 25,400 수량 5+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)