제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens
×
재고 번호 #29-259 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,319,500
수량 1+
KRW 1,319,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
93.65
Maximum Diameter (mm):
52
Outer Diameter (mm):
52
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
20.2°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
29.2°
Maximum Image Circle (mm):
27.90
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.019
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
38.0°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
32.1°
Number of Elements (Groups):
10 (9)
Focal Length FL (mm):
25.00
Primary Magnification PMAG:
0.112
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
39.64
Object Space Principal Plane (mm):
47.46
Image Space Principal Plane (mm):
-8.15
Maximum Distortion (%):
5.80
Horizontal Field of View, APS-C Sensor:
50.0°
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 50.0°
Vertical: 38.0°
Diagonal: 61.5°
Exit Pupil Position (mm):
-56.88
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
APS-C

Threading & Mounting

Filter Thread:
M52 x 0.75 (Female)
Mount:
M40 x 0.75

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 머신 비전에 적합한 Compact APS (CA) Lens
  • 27.9mm APS-C 포맷 센서 지원
  • 대형 포맷 센서를 위한 TFL Mount (M35 x 0.75, 17.5mm 플랜지)

TECHSPEC® CA (Compact APS) Series Fixed Focal Length Lenses는 고해상도의 대형 포맷 센서를 위해 설계되었습니다. 28mm image circle로 APS-C 포맷 센서를 커버하는 이 렌즈는 TFL Mount를 특징으로 합니다. TFL Mount는 17.5mm 플랜지 거리와 M35 x 0.75 thread를 가지고 있으며 C-Mount와 동일한 플랜지 거리와 견고함, 사용상의 편의성을 제공합니다. TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses는 대형 포맷 센서를 수용하는 동시에 콤팩트한 크기를 제공함에 따라 머신 비전과 공장 자동화 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 신제품 KRW 72,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요