제품이 장바구니에 추가됨

25mm, MgF2 Coated, Penta Prism Beamsplitter

×
재고 #66-634 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 398,800
수량 1-5
KRW 398,800
수량 6+
KRW 319,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Beam Deviation (°):
90, 180
Beam Deviation Tolerance (arcsec):
±10
Clear Aperture (%):
>90
Coating:
MgF2 on Entrance and Exit Faces
Construction:
Prism
Dimensional Tolerance (mm):
±0.10
Polarization:
|Ts - Tp| ≤ 15%
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
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
Standard Beamsplitter
Wavelength Range (nm):
450 - 650

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 50% 반사율/50% 투과율
  • Alignment에 민감하지 않은 Beam Deviation
  • VIS 파장용으로 디자인됨

Penta Prism Beamsplitters는 precision penta prismwedge prism을 결합한 뒤 일반적인 반사면 중 하나에 적절한 interference coating을 적용해 제작됩니다. penta prism이 약간 움직이더라도 광선이 반사되는 true right angle에는 영향을 주지 않기 때문에 투과 및 반사된 빛 사이의 편차를 섬세하게 제어할 수 있고 10 arcsec 이상은 변동되지 않습니다.

참고:Outgoing beams은 부분적으로 편광됩니다.

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

기술 정보

 
Stock No. A B C D E
#66-632 12.70mm 12.70mm 5.26mm 13.75mm 12.70mm
#66-633 20.00mm 20.00mm 8.28mm 21.65mm 20.00mm
#66-634 25.40mm 25.40mm 10.52mm 27.49mm 25.40mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작