Damage Threshold, Reference:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors는 정밀 배열을 필요로 하는 어플리케이션을 위해 ±15 arcsecond의 각도 허용 오차와 광대역 금속 코팅을 특징으로 합니다. 반사율이 높은 이 직각 미러는 장착 시 정렬을 간소화하며, 90°에서 빛을 재전향하는 시스템에 쉽게 결합됩니다. TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors는 고온 환경에 적합한 용융 실리카 기판으로 제조되고 고정밀 디자인과 허용오차를 사용하여 시스템과의 결합이 용이한 장점을 가지고 있습니다. 코팅 옵션은 450nm부터 장파 적외선(IR)까지 95%가 넘는 반사율을 제공합니다.
제품자료
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
액세서리
코팅 곡선
Protected Silver (450-10000nm) - Rs 45°
Protected Silver (450-10000nm) - Rp 45°
Protected Silver (450-10000nm) - Ravg 45°
Protected Silver (450-10000nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.
Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy
Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics
A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.
Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.
I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)