제품이 장바구니에 추가됨

25mm Radius, ±10° Tilt, Micro Manual Goniometer

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
재고 번호 #13-779 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,733,800
수량 1+
KRW 3,733,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Goniometer
Stage Size (mm):
66 x 19.1
Travel (°):
±10
Thickness (mm):
17.70
Leadscrew Pitch (mm):
0.32
Load Capacity, Normal (kg):
0.45
Stage Size (inches):
2.6 x 0.75
Weight (g):
40

Optical Properties

Radius R (mm):
25

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(10) 0-80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 작은 Footprint
  • Zero-Backlash 드라이브 시스템
  • 25mm 또는 42mm 반지름 버전 2축 버전에 쌓아올릴 수 있음

마이크로 수동 Goniometer는 66mmx19mm의 매우 작은 공간 내에서 미세한 각도 조정을 제공하므로 간 제한적인 요건에 이상적입니다. 이러한 Goniometer 는 25,mm 또는 42mm 회전 반경으로 ±10°각도 이동을 특징으로 하며, 광 섬유 정렬 또는 빔 스티어링 용도에 적합합니다. 최소한의 백래시 및 0.32 mm 리드 스크루 피치는 조절 노브로 제어되며 정밀한 조절을 보장해줍니다. 이러한 마이크로 수동 Goniometer는 마이크로 수동 포지셔닝 스테이지 마이크로 수동 회전 스테이지와 호환되므로, 매우 작고 조절 가능한 이동 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 광학 구성 요소는 열개의 #0-80 마운트 홀을 통해 Goniometer에 장착할 수 있습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요