제품이 장바구니에 추가됨

25mm, Side Drive, 6.5mm Travel, Metric Stainless Steel Stage

×
재고 번호 #22-942 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 725,000
수량 1-9
KRW 725,000
수량 10+
KRW 689,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Gothic Arc Ball Bearing
Drive Orientation:
Side Drive
Stage Size (mm):
25 x 25
Travel (mm):
6.5
Travel (inches):
0.26
Construction:
Stainless Steel
Load Capacity (kg):
4
Load Capacity (N):
39
Parallelism (μm):
30
Straight Line Accuracy (μm):
3
Weight (kg):
0.07
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M4 x 0.7, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 스테인리스 스틸 구조로 최대 20kg까지 적재 가능
  • 우수한 온도 안정성 및 직진도
  • TECHSPEC® Manual Stage 제품군과 호환 가능

해당 제품은 고딕 아치형 가이드 시스템으로 직진도 및 평행도가 우수합니다. 스테인리스 스틸 스테이지 플랫폼 외부에 베어링을 장착하여 온도 변화가 심한 환경에서도 온도를 일정하게 유지하도록 설계되었으며 최대 20kg의 하중을 견뎌야 하는 시스템 어플리케이션에 적합합니다. 또한, TECHSPEC® Manual Stage 제품군과 호환이 가능한 홀 패턴으로 구성되어 있습니다. 해당 제품의 경우 3가지 크기 옵션이 제공되며 영국식 혹은 미터식 표준에 맞는 마운팅 스레드를 갖추고 있어 2축 및 3축 방향 구성이 가능하므로 실험실이나 시스템과 통합하는 데 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요