제품이 장바구니에 추가됨

25mm sq - Rectangular Bar Clamp

×
재고 번호 #54-994 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 150,895
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 150,895 개당
수량 10-25 KRW 135,754 개당
수량 26-49 KRW 128,441 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Square or Rectangular

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Edge Thickness of Compatible Optics (mm):
8.5 (Max.)

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
5.0 - 25.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Black anodized 알루미늄
  • M6 x 1.0 마운팅 thread

Bar-type의 디자인으로 non-marring 마운팅 면을 보유하여 필터나 미러, 실린더 렌즈와 같은 제품에 적합하게 합니다. PostPost Holder는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다. 모든 치수는 mm로 표기.

제품자료

 
A B C D E F G H Stock No.
30 25 40 48 12 10 1.0 8.5 #54-994
60 60 85 95 14 15 1.5 12 #54-995
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요