| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 364,414 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 274,804 개당 |
| 수량 26+ | KRW 267,388 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Broadband Polarizing Plate Beamsplitters는 glass window에 부착된 aluminum MicroWires 박막으로 구성되어 있습니다. 이 beamsplitters는 ruled 또는 holographic wire grid polarizers를 대체하는 저렴한 대안입니다. 탁월한 image contrast 및 uniformity를 제공하는 이 beamsplitters는 큰 각도의 apertures 및 높은 처리량이 필요한 용도에 아주 적합합니다.
참고: MicroWires는 매우 약해 파손의 위험이 높습니다. 이 beamsplitters는 조심해서 다루시기 바랍니다.
작동 온도가 100°C를 초과하면 최적의 성능을 위해 MicroWires 표면을 input beam으로부터 멀리 하십시오. 100°C 미만의 온도에서는 MicroWires가 input beam을 향하도록 할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®