해당 제품은 움직이는 마그넷 트랙 리니어 모터와 중앙에 위치한 엔코더를 사용하여 광학 제품 및 광학 시스템 구성 부품을 정확하고 정밀하게 포지셔닝하는 PC 제어식 리니어 스테이지입니다. PC의 USB/RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 빠른 설정과 직관적인 자동화 및 제어를 위해 Zaber Launcher 및 Zaber™ Motion Library와 호환 가능합니다. 리니어 아날로그 엔코더는 1nm 카운트 크기로 1.5µm의 포지셔닝 정확도, 200µm의 반복도, 20nm 미만의 일정한 최소 증분 이동을 보장합니다. 해당 제품은 최대 속도가 800mm/s, 최저 속도 및 속도 분해능이 0.61mm/s인 코깅이 없는(non-cogging) 공심형(ironless) 리니어 모터로 구동됩니다. 해당 제품에는 장착용 미터식 탭홀과 필요에 따라 수동 제어가 가능한 인덱스 노브 및 푸시 스위치가 있습니다.
참고: 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)