제품이 장바구니에 추가됨

25mm Travel, Metric Micrometer, Solid-Top Ball Bearing Stage

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets
×
재고 번호 #13-772 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,363,000
수량 1+
KRW 1,363,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
Solid Top

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
127 x 127
Travel (mm):
25
Construction:
Aluminium Stage
Graduation (mm):
0.01
Height (mm):
25.4
Load Capacity, Normal (kg):
48
Load Capacity, Ta (kg):
13.6
Straight Line Accuracy (μm):
2 per 25mm of travel
Weight (kg):
1.2
Thrust Capacity, Ta (kg):
13.6
Thrust Capacity, Tb (kg):
1.1

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Metric Micrometer

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능

Metric Ball Bearing Translation Stages는 상단 및 하단 플레이트에 metric 홀 패턴이 있는 제품으로서 25mm 이동당 2μm의 직선 정밀도를 제공하는 preloaded ball bearing 디자인을 특징으로 합니다. 이 스테이지는 clearance-thru hole 옵션을 비롯해 구동 메커니즘, 구동 방향, 이동 거리에 관한 여러 가지 구성 및 다양한 크기로 제공됩니다. Fine Screw (64 Pitch) 모델은 미세 해상도의 위치 조절을 제공하며, English 및 Metric micrometer 모델은 0.001inch 또는 0.01mm 눈금의 위치 판독을 제공합니다. Metric Ball Bearing Translation Stages는 마찰력을 줄이도록 설계되어 백래시나 사이드플레이 없이도 부드러운 선형 움직임이 가능합니다. 모든 스테이지에는 X-Y 스테이지 생성과 위치 잠금을 위한 나사가 포함됩니다.

참고: Adapter PlateZ-Axis Bracket은 브레드보드 장착 용도 및 X-Y-Z 구성에 이용할 수 있습니다. Braket에는 다양한 종류의 스테이지를 이용해 X-Y-Z 구성을 조립할 수 있는 나사가 포함됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Low Profile Z-Axis Bracket for 45mm Metric Stages #55-286 KRW 313,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Low Profile Z-Axis Bracket for 32mm Metric Stages #56-359 KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program