제품이 장바구니에 추가됨

25mm Travel, Motorized Linear Actuator, Integrated Controller, Manual Control

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #22-627 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,718,300
수량 1+
KRW 1,718,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber
Type of Motor:
Stepper (2 Phase)

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Travel (mm):
25.4
Accuracy (μm):
40 (Unidirectional)
Backlash (μm):
<15
Dimensions (mm):
137.1 L x 49.4 W x 20.0 H
Repeatability (μm):
<1
Speed (mm/s):
0.000029 to 30
Thrust (N):
25
Weight (kg):
0.14

Optical Properties

Resolution (μm):
0.047625

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
180

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Precision Lead Screw
Power Supply:
24-48 VDC
Computer Interface:
RS-232

Threading & Mounting

Mount:
3/8-32 Nut, 3/8" Shank or M3 Screws

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 작고 견고한 설계 적용
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 내장형 250 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

해당 제품은 이동 거리가 최대 50mm이고 분해능이 50nm입니다. PC 제어식 단독 사용 제품으로 스테퍼 모터와 PC의 RS-232 포트에 직접 연결 가능한 컨트롤러가 포함되어 있으며, 내장된 15V 전원 공급 장치를 사용합니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 250 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 산업 표준 크기의 3/8" 생크(shank)를 갖기 때문에 대부분의 스테이지와 호환 가능합니다. 액추에이터 샤프트는 회전하지 않으며 움직이는 스테이지에 토크가 전달되지 않습니다. 액추에이터를 수동으로 사용하는 경우 필요에 따라 PC로 모니터링할 수 있습니다.

참고: 6피트 데이터 케이블, RS-232 어댑터, 전원 공급 장치(범용) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
6ft Data Cable, 6-pin Mini-Din Male to Female #56-543 KRW 16,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
RS-232 Serial Port Adapter #59-749 KRW 68,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요