제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm UC Series Fixed Focal Length Lens

25mm FL, #33-305

25mm FL, #33-305
×
재고 번호 #33-305 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 358,800
수량 1+
KRW 358,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
31.28
Maximum Diameter (mm):
30
Outer Diameter (mm):
30.00
Weight (g):
48
Maximum Rear Protrusion (mm):
4
Maximum Length (mm):
31.28

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
54.0mm - 14.6°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
40.4mm - 11.0°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0306
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
60.8mm - 16.4°
Number of Elements (Groups):
7 (5)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
60.8mm - 16.4°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
48.9mm - 13.2°
Focal Length FL (mm):
25.00
Primary Magnification PMAG:
0.119
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.85 - f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
15.05
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
30.3mm - 8.2°
Object Space Principal Plane (mm):
29.11
Image Space Principal Plane (mm):
-12.34
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 60.8mm - 16.4°
Vertical: 45.5mm - 12.3°
Diagonal: 76.3mm - 20.4°
Maximum Distortion (%):
-0.15
Exit Pupil Position (mm):
-44.48
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1/2.5"
Maximum Sensor Format:
1/1.8"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mounting Diameter (mm):
30.0
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 1/1.8", C-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 소형 센서를 위한 초소형(UC), 고해상도 렌즈
  • 4mm - 35mm 범위의 초점 거리

에드몬드 옵틱스의 초소형 TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 제품의 품질과 사용감을 저해하지 않으면서 최적화된 성능, 비용, 크기를 제공하도록 설계되었습니다. 2.2μm 이하의 픽셀 사이즈를 위해 제작된 이 렌즈는 센서 전 영역에서 200 lp/mm가 넘는 고해상도를 제공하며, 모든 종류의 표준형 C-Mount 카메라와 호환이 가능합니다. TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 초점과 조리개 조절 기능 및 홈이 파인 recessed set screw를 특징으로 하며, 일반적인 머신 비전의 작동 거리(WD)에서 사용하도록 제작되었습니다. 1/2.5" 센서에 맞춰 최적화되어 있긴 하지만, 대다수의 초점 거리는 최대 1/1.8" 센서와도 작동이 가능합니다. TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 모든 소형 카메라 센서와 함께 단거리 및 장거리 어플리케이션에 사용할 수 있는 최적의 제품으로서 검수, 공장 자동화, 생물의학 기기 그리고 기타 다양한 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: Fixed aperture 기기 버전은 TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses를 참조하십시오.

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

제품자료

#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
#33-305, 25mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program