제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Uncoated Ultra Precision UV Fused Silica Right Angle Prism

×
재고 번호 #35-906 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 520,600
수량 1-5
KRW 520,600
수량 6+
KRW 468,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90
Length of Hypotenuse (mm):
35.40
Length of Legs (mm):
25.00

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±15
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Pyramid Tolerance (arcmin):
±1
Image Orientation:
Left-Handed
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Surface Flatness (P-V):
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • λ/20의 Surface Flatness
  • UV Fused Silica 기반
  • Laser Optic의 품질

TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms는 요건이 가장 까다로운 어플리케이션을 위한 정밀 스펙을 특징으로 합니다. 이러한 프리즘은 λ/20의 surface flatness와 20-10의 surface quality를 갖는 레이저 용도로 제작됩니다. 당사의 TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms는 업계 최고의 ±15 arcsecond 각도 허용오차를 갖기 때문에 optical path의 제어가 보장됩니다. UV Fused Silica substrate는 deep UV까지 확장된 파장 범위를 제공합니다.

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요