제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm, UV Enhanced Aluminum, N-BK7 90° Specialty Mirror

×
재고 번호 #25-711 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 245,100
수량 1-5
KRW 245,100
수량 6+
KRW 195,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.5
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Length of Hypotenuse (mm):
35.40
Length of Legs (mm):
25.00

Optical Properties

Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Coating Specification:
Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Coating Type:
Metal
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
  • 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능

TECHSPEC® 90° Specialty Mirrors는 미러 코팅을 입힌 두 개의 다리와 코팅을 입히지 않은 빗변으로 구성된 right angle prism으로 제작됩니다. 미러 코팅 처리된 표면은 정밀한 90° 각도를 형성해 단일 이미징 렌즈에서 두 개의 서로 다른 카메 라로 이미지를 분할하거나, 두 개의 이미지를 단일 카메라에 결합하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요