제품이 장바구니에 추가됨

25mm x 25mm XP-NIR Commercial Grade NIR Polarizing Film

×
재고 번호 #73-355 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 44,805
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 44,805 개당
수량 11-25 KRW 35,844 개당
수량 26-49 KRW 31,415 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Delivered with protective film on both sides
Polarization axis indicated by notch cut into edge (circular parts) or stripe on protective film
Pressure Sensitive Adhesive (PSA) on one side

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
25.00
Dimensions (mm):
25 x 25 +0/-0.3
Thickness (mm):
0.21 +/- 0.025
Construction:
Polarizing Film
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
>160:1 from 800-1000nm (Average, Typical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP-NIR Polarizing Film
Wavelength Range (nm):
800 - 1000
Polarization Efficiency (%):
>99.0 @ 860nm
Transmission, Single (%):
35 +/- 3.0 @860nm

Environmental & Durability Factors

Heat Resistance (°C x Hours):
105C x 500h (dry) Change in single transmittance @ 870nm <+/-5%
60C x 1000h (90% humidity)
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value, change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value
Cold Resistance (°C x Hours):
-40C x 1000h
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value
Change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 800 - 1000nm 범위의 편광 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 지정된 범위에서 >160:1(평균)의 명암비와 >99%의 편광 효율을 제공하며, 높은 환경적 내성 덕분에 까다로운 환경에 탁월한 선택입니다. 또한 한쪽 면에 PSA(Pressure-Sensitive Adhesive)가 있으며, 최대 직경 50mm 또는 600mm x 900mm 포맷의 원형 또는 직사각형 크기로 제공됩니다. 상업용 감지, 검사 및 LIDAR 어플리케이션 적합한 제품입니다.

참고: 최대 1000mm 크기까지 커스텀이 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.