제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Micro VLM™ Laser Diode 0220-969-00 | 2.5mW 670nm

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent® Micro VLM™ Laser Diode

×
재고 번호 #52-264 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 308,900
수량 1+
KRW 308,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Micro VLM
Drive Circuitry:
Fully Shielded, Reverse Polarity Protected
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIa
Operating Lifetime (hours):
Standard 9 V Battery: 5

Physical & Mechanical Properties

Housing Tolerance (mm):
+0/ - 0.0762
Pointing Accuracy (arcmin):
15.00
Diameter (inches):
0.375
Length (inches):
0.73

Optical Properties

Wavelength (nm):
670.00
Wavelength Tolerance (nm):
±10
Wavelength Stability (nm/°C):
0.2 - 0.3
Beam Astigmatism (μm):
<10
Beam Diameter (mm):
4 x 1
Beam Divergence (mrad):
0.3 x 1.2
Color:
Red

Electrical

Output Power (mW):
2.5 (Maximum)
Output Power Tolerance (%):
±4
ESD Protection:
MIL Spec. Std. 1686B, Class 2
Current (mA):
70.00

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Power Requirement:
3 - 6 V DC
Electrical Leads/ Pin Connections:
36" Length, Red (+), Black (-), Case (+)
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +40
Storage Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 소형의 외관에 내구성을 지닌 고품질 레이저 다이오드
  • 가시성이 높은 635nm와 670nm 파장
  • 정교한 일렉트로닉 디자인으로 빔 속성 일정하게 유지

Coherent® Visible Laser Diode Modules는 시준된 광원을 필요로 하는 시스템에서 공간 절약 디자인을 설계하는 데 도움이 되는 콤팩트한 폼 팩터를 특징으로 합니다. 이 레이저 다이오드는 디자인이 단순하기 때문에 빠르고 효율적으로 광범위한 광학 시스템에 통합될 수 있습니다. 정교한 일렉트로닉 디자인은 레이저 파워와 빔을 일관성 있게 생산하는 데 도움이 됩니다. 첨단 AlignLock™ 광학 어셈블리 기술이 적용된 Coherent® Visible Laser Diode Modules는 4.3mrad 미만의 우수한 빔 포인팅 정렬을 제공하며 정밀성이 요구되는 용도에 사용하기 적합합니다. 이처럼 견고하면서도 콤팩트한 레이저 다이오드는 머신 비전, 의료 장비 및 기타 다양한 산업 응용 분야에 주로 활용됩니다.

 

참고: 작동 시 필요한 Power Supply는 별도로 판매됩니다.

제품자료

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program