제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1.75X LS Series Line Scan Lens

LS Series Line Scan Lenses

LS Series Line Scan Lenses TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses
×
재고 번호 #35-441 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,906,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,906,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
LS Series
Note:
Beamsplitter is included. Length includes beamsplitter. Specifications are at primary magnification.
Type:
Line Scan
Beamsplitter / Line Scan:
Yes
Special Type of Lens:
Line Scan

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
122.00
Maximum Diameter (mm):
95
Outer Diameter (mm):
95
Weight (g):
1122
Maximum Rear Protrusion (mm):
0
Lens Total Track Length (mm):
379.6
Total Track (mm):
379.60

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
46.9mm
Field of View at Max Sensor Format:
Diagonal: 47mm - 16.7°
Field of View, 82mm Sensor:
46.9mm
Field of View, 62.5mm Sensor:
35.7mm
Field of View, 57.7mm Sensor:
33mm
Field of View, 28.7mm Sensor:
16.4mm
Numerical Aperture NA:
0.097
Maximum Image Circle (mm):
82.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0973
Number of Elements (Groups):
12 (7)
Focal Length FL (mm):
99.00
Primary Magnification PMAG:
1.65X - 1.85X
Working Distance (mm):
65.9
Aperture (f/#):
f/3.2 - f/22
Coating:
425 - 675 BBAR VIS
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
90.62
Object Space Principal Plane (mm):
88.34
Image Space Principal Plane (mm):
-79.41
Maximum Distortion (%):
0.05
Relative Illumination:
>97%
Exit Pupil Position (mm):
-76.74
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
62.5mm
Maximum Sensor Format:
82mm (Image Circle)
Pixel Size (μm):
5.00

Threading & Mounting

Filter Thread:
M52 x 0.75
Mounting Diameter (mm):
75
Mount:
V-70 Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 16k 5μm 82mm 라인 스캔 카메라를 위해 설계됨
  • 12k 5um 62.5mm 및 16k 3.5um 57.7mm 카메라에도 사용 가능
  • 이미지 전체 시야에서 높고 균일한 해상도 제공

TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 5μm 픽셀의 82mm 16K 라인 스캔 카메라와 5um 픽셀의 62.5mm 12k 라인 스캔 카메라 용도로 설계된 제품입니다. 왜곡이 적은 이 렌즈에는 동축 인라인 조명(coaxial inline illumination)을 위해 빔스플리터가 부착되어 있습니다. 라인 스캔 센서에는 빔스플리터를 사용할 수 있으며 영역 스캔 센서에는 윈도우를 사용할 수 있습니다. 잠금식 아이리스는 f/2.9 - f/22 범위에서 조절이 가능합니다. V-Mount는 조절 및 정렬을 용이하게 해줍니다. TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 이미지 전체 영역에서 높고 균일한 해상도를 제공함에 따라 전자 기기, 평면 패널 디스플레이, 반도체 웨이퍼 검사와 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Distortion Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Distortion Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Relative Illumination Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Relative Illumination Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f4
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f4
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f4
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f4
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요