제품이 장바구니에 추가됨

25X Microscope / 8 X 20 Scope

×
재고 #38-837 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 424,900
수량 1-4
KRW 424,900
수량 5+
KRW 403,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
Diameter (mm):
27.00
Field of View (mm):
Micro: 9.0
Magnification:
Micro: 25X, Scope: 8X
Field of View (°):
Scope: 6.5
Working Distance (mm):
Micro: 75, Scope: 6000 - ∞
Weight (g):
Micro: 90 with Stand, Scope: 60
Note:
Micro Length: 180 with Stand
Scope Length: 90

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 컴팩트 디자인
  • Reticle Scale 포함
  • True erect 디자인

소형의 휴대가 간편한 Direct measuring field 현미경은 까다로운 검수와 측정시 데스크탑이나 어느 작업 위치에서도 편리하게 사용할 수 있습니다. 각각의 scope는 또렷하고 깨끗한 이미지를 위해 focus ring을 포함합니다. Reticle focus 조절을 통해 이미지 위에 겹쳐 놓을 때 선명하게 초점을 맞출 수 있습니다. 투명 아크릴 베이스는 주면 빛을 통과시키면서 평평한 사물위에 바로 올려 놓을 수 있습니다. 2개의 cutaway(180° 떨어짐)는 가느다란 도구로 검수받는 물체를 접촉할 수 있도록 합니다. 균일하지 않은 물체를 수용할 때는 베이스를 제거할 수 있습니다. 베이스와 bottom marco 렌즈는 먼 거리에서 작업할 때 erect-image 8X telescope처럼 유연성을 위해 제거될 수 있습니다. 패드로 처리된 저장 케이스 포함. Reticle: 2.5-0-2.5mm, 0.05mm incr. 참조: focus ring은 removable macro 렌즈 위에 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Base for 25X Portable Measuring Microscope #62-420 KRW 41,300 수량 5+ KRW 40,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Open-Source DIY Microscopy

Accessible, Flexible Technology Supported by a Community of Users

바로 보기

When should I choose a zoom microscope?

What is the difference between a binocular, trinocular, and stereo microscope?

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

Field Number

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요