제품이 장바구니에 추가됨

25X Peak Direct Measuring Microscope

Peak Direct Measuring Microscopes

×
재고 번호 #39-110 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 422,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 422,000 개당
수량 5+ KRW 400,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
3.30
Dimensions (mm):
At Focus: 41.5 Dia. x 122 L
Graduation (mm):
0.05
Reticle Scale (mm):
0 - 3.0
Depth Measurements (mm):
Up to 22

Optical Properties

Magnification:
25X
Working Distance (mm):
17.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Reticle should not be removed or replaced.
  • 다중 배율 옵션
  • 영국식 단위 또는 미터법 단위 모두 사용 가능한 Illuminated Model
  • 탈착 가능한 Clear Acrylic Base

Peak Direct Measuring Microscope는 고출력 휴대용 microscope로서 정교한 깊이 측정용으로 고안되었습니다. Peak Direct Measuring Microscope는 10X focusable eyepiece, 그리고 0.1mm의 정확도를 가진 눈금을 사용해 물체의 길이, 너비 또는 깊이를 측정할 수 있습니다. 투명한 절단면이 있는 acrylic base는 샘플을 관찰하면서 조작할 수 있게 해 줍니다. Illuminated model에는 착탈식 pen illuminator가 있으며 2개의 AA 배터리를 사용합니다. Peak Direct Measuring Microscope는 단단한 비닐 보관 케이스에 담겨 판매됩니다. 참고: Reticle을 제거하거나 교체해선 안됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요