제품이 장바구니에 추가됨

2.5X ZEISS A-Plan Objective

ZEISS 상세 정보 보기
ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Objectives
×
재고 번호 #13-814 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 576,428
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 576,428 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
421020-9900-000
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 164.50mm
Type:
Microscope Objective
Typical Applications:
Fluorescence, BrightField
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Zeiss

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
9.2
Length excluding Threads (mm):
34.50
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
120

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Focal Length FL (mm):
65.80
Magnification:
2.5X
Numerical Aperture NA:
0.06
Resolving Power (μm):
4.6
Depth of Field (μm):
76.40
Working Distance (mm):
10.4
Wavelength Range (nm):
480 - 650
Field Number (mm):
23
Parfocal Length (mm):
45.06
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M27 x 0.75

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40
Operating Humidity:
75% at 35°C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 명시야 및 형광 어플리케이션에 적합
  • 뛰어난 색상 보정 기능 및 시야 평탄도
  • Oil Immersion 버전 보유

해당 제품은 여러 일반 생명 과학 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. ISO 19012-1:2013 표준을 준수하는 뛰어난 색상 보정 기능과 시야 평탄도를 보여줍니다. 형광 어플리케이션에서 고정 및 착색된 조직이나 세포에 대한 명시야 검사에 적합합니다. 시야 수가 23mm로 넓어서 샘플을 빠르게 검사할 수 있습니다. 해당 제품은 0.17mm 두께의 표준 커버 슬립을 고려하여 보정되어 있습니다.

참고: 다른 브랜드의 ICS(Infinity Color Corrected) 현미경 시스템과 해당 제품을 함께 사용하기 위해서는 튜브 렌즈(#13-828)가 필요합니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. A-Plan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-814 2.5X 34.5 6.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.40 45.06 M27x0.75
#13-815 5X 34.8 7.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.10 45.06 M27x0.75
#13-816 10X 40.4 4.75 5.25 12.0 22.5 30.0 3.9 4.50 45.06 M27x0.75
#13-817 20X 44.4 7.90 6.30 6.4 22.0 30.0 4.0 0.46 45.06 M27x0.75
#13-818 40X 44.4 8.00 3.30 7.0 21.0 30.0 4.0 0.45 45.06 M27x0.75
#13-819 63X 44.6 8.00 6.60 7.0 22.0 30.0 4.0 0.30 45.06 M27x0.75
#13-820 100X 43.9 10.70 3.20 7.1 19.0 30.0 3.9 0.97 45.06 M27x0.75
#13-821 100X OIL 44.7 9.00 5.70 7.0 19.0 30.0 4.0 0.22 45.06 M27x0.75

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요