제품이 장바구니에 추가됨

2.62", English Rotary Stage

×
재고 번호 #38-193 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,762,330
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,762,330 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Weight (lbs):
1.8
Stage Size (mm):
66.5 x 66.5
Stage Size (inches):
2.62 x 2.62
Construction:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Center Hole:
0.50" Dia. Thru
Travel (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Increments (arcmin):
12
Load Capacity, Normal (lbs):
10
Load Capacity, Vertical (lbs):
4
Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Table Diameter (inches):
2.62

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Tangent Arm

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia. B.C.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out

Compact miniature 스테이지는 낮은 마찰의 회전 움직임을 보이며 일반적인 조절과 미세 조절 두 가지를 제공합니다. 따라서 빠른 360도 회전이 가능하며 또 원하는 위치에서 미세한 각도 조절도 가능합니다. 내장된 각도 볼 베어링 시스템, 위치 고정, 마운팅용 구멍이 난 2인치나 2.62인치 지름 스테이지와 정확한 위치 측정을 위한 six minute vernier가 포함되어 있습니다. 다축 linear-rotary 혼합을 위해 선형 translation 스테이지와 결합 가능합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요