제품이 장바구니에 추가됨

26.5mm Dia. x 18mm FL, Uncoated, Molded Condenser Lens with Rough Diffuser

Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses

×
재고 번호 #22-682 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 53,766
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 53,766 개당
수량 11-49 KRW 49,337 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Maximum of 5 imperfections allowed with an area of 0.8mm, per ISO 10110-7 specification of 5/5 x 0.63. Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
26.50 ±0.20
Centering (arcmin):
≤25
Clear Aperture CA (mm):
21.60
Edge Thickness ET (mm):
2.50
Center Thickness CT (mm):
11.37 ±0.20
Bevel:
Protective as needed
Diameter of Asphere (mm):
24
Shape of Back Surface:
Plano
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
Rough

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
18.00
Numerical Aperture NA:
0.67
Back Focal Length BFL (mm):
10.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±7
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
As Molded
f/#:
0.75
Radius R2 (mm):
Plano
Wavelength Range (nm):
350 - 2000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • Condenser와 Diffuser를 하나의 광소자로 결합
  • Fine, Medium, Rough의 디퓨저 표면 텍스처
  • 균일한 확산 조명 제공
  • Condenser Lenses 및 Diffusers 또한 이용 가능

Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses는 콘덴서 렌즈와 디퓨저를 하나의 광소자로 결합하여 조명 시스템을 단순화합니다. 이 렌즈는 LED 및 기타 광원의 빛을 시준하여 그라운드 글라스 디퓨저와 함께 콘덴서 렌즈를 사용할 때보다 더 효율적으로 균일한 조명을 제공합니다. 이 렌즈는 세 가지 타입의 몰드형 디퓨저 표면 텍스처(fine, medium, rough)로 공급되며, 텍스처가 거칠어 확산도는 높지만 투과율은 낮습니다. Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses는 내구성이 뛰어난 글래스 기판으로 제조되어 저출력부터 고출력 LED까지 함께 사용할 수 있으며, 균일한 확산 조명이 필요한 공간 제약적인 시스템에 안성맞춤입니다.

제품자료

MOLDED DIFFUSE ASPHERIC CONDENSER LENSES
Regular Condenser Lens Condenser Lens with Smooth Diffuser Conenser Lens with Medium Diffuser Condenser Lens with Rough Diffuser
Light collimated from an LED using a regular condenser lens and condenser lenses with a diffuser surface. As the texture of the diffuser surface becomes rougher, the level of diffusion increases.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요