제품이 장바구니에 추가됨

266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5

AdlOptica 상세 정보 보기
#25-842: 266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5

#25-842: 266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5

#25-842: 266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5
×
재고 #25-842 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,732,800
수량 1-4
KRW 4,732,800
수량 5+
KRW 4,215,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Clear Aperture CA (mm):
20
Design Wavelength DWL (nm):
266
Diameter (mm):
42.00
Model Number:
Focal-πShaper_266_Q-5
Length (mm):
29.00
Transmission (%):
>99
Type:
Beam Shaper
Weight (g):
50
Wavelength Range (nm):
250 - 275
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
4 - 6
Maximum Input Power, CW (kW):
0.2
Inner Thread:
M30 x 0.75
Outer Thread:
M30 x 0.75
Compatible Adapter:
Input Beam Mode:
TEM00
Typical Input Beam Mode Quality, M2:
<1.5
Input Beam Divergence (mrad):
±20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 레이저 스폿의 강도 분포를 제어할 수 있도록 가우시안 빔을 airy disk 형상으로 변환하는 데 사용됩니다. 출력 빔은 거의 100%의 효율성으로 플랫탑 또는 도넛 모양의 빔 프로파일 형상을 갖게 됩니다. Flat Top Beam Shaper를 사용한 후에 빔의 초점을 맞추면 초점을 맺은 스폿에서 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 플랫탑 스폿을 얻기 위해 포커싱이 가능한 Airy-disk 빔 형상을 생성하는 방식으로 대체 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이 빔 쉐이퍼는 내외부에 thread가 있는 소형 디자인으로 제작되어 장비와의 결합이 매우 용이합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 스크라이빙과 PCB 드릴링, 마이크로 용접 등의 마이크로머시닝 용도에 사용하기 적합니다. 이 밖에도 Nd:YAG 파장에서 이용할 수 있도록 3mm의 소형 직경을 비롯해 최대 23mm의 입력 빔 직경과 호환되는 다양한 모델로 공급됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작