제품이 장바구니에 추가됨

266nm, 6-9mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-7.5

AdlOptica 상세 정보 보기
#25-843: 266nm, 6-9mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-7.5

#25-843: 266nm, 6-9mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-7.5

#25-843: 266nm, 6-9mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-7.5
×
재고 번호 #25-843 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,777,800
수량 1-4
KRW 4,777,800
수량 5+
KRW 4,255,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
Focal-πShaper_266_Q-7.5
Type:
Beam Shaper
Compatible Adapter:

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
20
Diameter (mm):
42.00
Length (mm):
29.00
Weight (g):
50
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
6 - 9

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
266
Transmission (%):
>99
Wavelength Range (nm):
250 - 275
Input Beam Mode:
TEM00
Typical Input Beam Mode Quality, M2:
<1.5
Input Beam Divergence (mrad):
±20

Electrical

Maximum Input Power, CW (kW):
0.2

Threading & Mounting

Inner Thread:
M30 x 0.75
Outer Thread:
M30 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 레이저 스폿의 강도 분포를 제어할 수 있도록 가우시안 빔을 airy disk 형상으로 변환하는 데 사용됩니다. 출력 빔은 거의 100%의 효율성으로 플랫탑 또는 도넛 모양의 빔 프로파일 형상을 갖게 됩니다. Flat Top Beam Shaper를 사용한 후에 빔의 초점을 맞추면 초점을 맺은 스폿에서 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 플랫탑 스폿을 얻기 위해 포커싱이 가능한 Airy-disk 빔 형상을 생성하는 방식으로 대체 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이 빔 쉐이퍼는 내외부에 thread가 있는 소형 디자인으로 제작되어 장비와의 결합이 매우 용이합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 스크라이빙과 PCB 드릴링, 마이크로 용접 등의 마이크로머시닝 용도에 사용하기 적합니다. 이 밖에도 Nd:YAG 파장에서 이용할 수 있도록 3mm의 소형 직경을 비롯해 최대 23mm의 입력 빔 직경과 호환되는 다양한 모델로 공급됩니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Alignment Lens Q #13-783 KRW 232,000 수량 5+ KRW 208,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Alignment Lens Q for UV #13-784 KRW 298,700 수량 5+ KRW 269,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 0.75 to M58 x 1 Adapter #12-322 KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M58 x 1 to M30 x 0.75 Adapter #12-323 KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 0.75 to SM1 Adapter #13-786 KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 0.75 to M27 x 1 Adapter #13-785 KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요