제품이 장바구니에 추가됨

26mm Diameter, Metric Square, Contact Reticle

MM Square

×
재고 번호 #62-217 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 103,824
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 103,824 개당
수량 5-9 KRW 97,541 개당
수량 10+ KRW 92,906 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric Square

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
26.00 ±0.125
Thickness (mm):
1.50 ±0.10
Line to Line Accuracy (μm):
±2
Centering (mm):
0.25
Line Thickness (μm):
25.00
Line Thickness Tolerance (μm):
±13

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±1
Surface Quality:
60-40
Surface Flatness (P-V):
3 - 4λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

10mm square divided into 0.5mm squares.
10mm scale in 100 parts.
13 circles in sizes from 0.1mm through 2.5mm.

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Styles

이 유리 reticle은 구부려질 수 있는 필름 retilce보다 더 튼튼합니다. 낮은 반사 크롬 코팅이 되어 있어 높은 contrast를 제공하여 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. 눈금은 reticle 바깥쪽에 있으며 최적의 초점과 정확한 측정을 제공합니다.

27mm 제품은 6X와 9X comparator와 호환 가능하며 26mm와 35mm는 Peak Measuring LoupesPeak Illuminated Magnifiers와 호환 가능합니다. Reticle을 결정하기 전에 확대경의 시야를 확인 하십시오. 예, ¾” (20mm) 눈금은 12X comparator의 5/8” (16mm) 시야에 맞지 않을 수 있습니다.

Reticle은 TECHSPEC® Lens CleanerLens tissue로 닦을 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요