| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 103,824 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 97,541 개당 |
| 수량 10+ | KRW 92,906 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
English Scale: 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" Hole Sizes.
이 glass reticle은 쉽게 구부러지고 손상을 입는 film reticle 보다 훨씬 더 견고합니다. 패턴들은 낮은 반사 크롬 코팅이 되어 있어 높은 contrast를 제공하여 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. 눈금은 reticle의 바깥쪽에 있어서 항상 관찰되는 물체를 direct contact로 측정할 수 있습니다. 이는 최적의 포커스와 정밀한 측정을 제공합니다. 21mm 제품과 27mm 제품은 6X와 9X comparator와 호환 가능하며 26mm와 35mm는 Peak Measuring Loupes와 Peak Illuminated Magnifiers와 호환 가능합니다. Reticle을 결정하기 전에 확대경의 시야를 확인 하십시오. 예, full scale이 필요 시 ¾” (20mm) 눈금은 12X comparator의 5/8” (16mm) 시야에 맞지 않을 수 있습니다.
English Scale: 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" Hole Sizes.
Metric Scale: 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm Hole Sizes.
English Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 0.001" 눈금과 0.002"-0.016"의 15개 라인 폭.
Metric Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 0.10mm, 0,15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm 눈금과 0.04mm의 13개 라인 폭.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®