제품이 장바구니에 추가됨

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 Concentric Circles Reticle Target
×
재고 #58-771 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 323,400
수량 1-4
KRW 323,400
수량 5+
KRW 308,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Low Reflection Chromium First Surface
Diameter (mm):
27.00 ±0.050
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Line Width (mm):
0.0254 ±0.0025
Optical Density OD (Average):
OD > 3.0
Pattern Diameter (mm):
10
Surface Quality:
40-20
Thickness (inches):
1/8
Thickness (mm):
3.20
Edges:
Smoothed for Safe Handling
Accuracy (mm):
±0.002
Surface Flatness (P-V):
Reflection (%):
< 5% @ 550nm
Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.5mm Radius Steps

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles

Crossline Reticle

  • 머신 비전 카메라의 해상도, 초점, 조준 용도로 사용하기 적합함
  • 패턴: 2.0mm 눈금이 있는 20mm 교차선, 라인 타입으로 에칭 처리, 경화 에폭시로 채워짐

Index Grid

  • 입자수 계산, 블롭(blob) 분석, 일반 형태학을 위한 비전 시스템에 사용하기 적합함
  • 패턴: 1mm 정사각 눈금이 있는 10mm 정사각, 수평선상은 1 - 10까지 표시, 수직선상은 A - J까지 표시됨

Concentric Circles

  • 초점, 스폿 크기, 조준 방향을 보정하기 위한 레이저 계측 기기에 사용하기 적합함
  • 패턴: 1 - 10mm 직경의 십자선들을 중심으로 10개의 동심원 (반경으로는 0.5mm 간격)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요