제품이 장바구니에 추가됨

28mm FL F-Mount Lens for 46mm Sensors

×
재고 번호 #85-190 품절/문의요망
×
유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,776,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,776,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
46mm Large Format F-Mount Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
98.00
Maximum Diameter (mm):
75.0
Outer Diameter (mm):
54
Weight (g):
500.00

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
485.00
Horizontal Field of View, 35mm Sensor:
63.2°
Maximum Image Circle (mm):
43.30
Focal Length FL (mm):
28.00
Working Distance (mm):
300 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Distortion (%):
<-0.2
Maximum Distortion (%):
-0.17
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)
Pixel Size (μm):
7.50

Threading & Mounting

Filter Thread:
M72 x 0.75
Mount:
F-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Machine Vision 용도에 적합
  • 다양한 Focal Length 옵션
  • 43.2mm Sensor Diagonal 커버함

short working distances에 최적화된 이러한 Large Format F-Mount Lenses는 standard 35mm sensors의 43.2mm 대각선을 커버하도록 디자인됩니다. low distortion 및 lockable focus와 iris가 특징인 Large Format F-Mount Lenses는 머신 비전 용도에서 4k line scan cameras에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요