제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens

28mm Focal Length, #85-200

×
재고 번호 #85-200 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,711,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,711,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
LF Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Lens for Large Format Sensors

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
106.00
Maximum Diameter (mm):
71
Outer Diameter (mm):
71
Weight (g):
554
Maximum Rear Protrusion (mm):
33

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
982.6mm - 68.8°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 943.9mm - 66.7°
Vertical: 698.7mm - 51.9°
Diagonal: 1193.3mm - 79.5°
Horizontal Field of View, 35mm Sensor:
982.6mm - 68.8°
Horizontal Field of View, APS-H Sensor:
788.9mm - 57.6°
Horizontal Field of View, APS-C Sensor:
599.1mm - 45.3°
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
599.1mm - 45.3°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
376.1mm - 29.4°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
338.5mm - 26.5°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
232.0mm - 18.4°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
189.7mm - 15.0°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
168.5mm - 13.4°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
152.7mm - 12.1°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
126.3mm - 10.1°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
94.7mm - 7.5°
Maximum Image Circle (mm):
43.30
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0066
Number of Elements (Groups):
10 (8)
Focal Length FL (mm):
28.00
Working Distance (mm):
700 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/22
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
30.14
Object Space Principal Plane (mm):
40.09
Image Space Principal Plane (mm):
-15.27
Maximum Distortion (%):
-4.71
Exit Pupil Position (mm):
-30.91
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)
Pixel Size (μm):
5.00

Threading & Mounting

Filter Thread:
M67 x 0.75 (Female)
Mount:
F-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Note: 28mm focal length does not work on all F-mount cameras. Camera F-mount must have an inner diameter greater than 42mm.

  • 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 (LF) 센서까지 지원
  • F-Mount 호환
  • 2k – 8k Line Scan Camera 및 Mid-Sized Area Scan Array와 호환 가능
  • 다양한 Focal Length 옵션 선택 가능

TECHSPEC® LF Series Fixed Focal Length Lenses는 2k, 4k, 6k, 8k line scan 카메라와 중간 사이즈의 area scan arrays와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 머신 비전의 working distance에 최적화되어 있으며, LF Series Lenses는 작은 결점도 쉽게 발견해낼 수 있는 높은 해상력을 특징으로 합니다. 또한, 이 렌즈들은 진동 때문에 성능이 감소될 수 있는 공장 자동화 분야에 이상적인 잠금 포커스와 조리개를 특징으로 합니다. TECHSPEC® LF Series Fixed Focal Length Lenses는 머신 비전, 웹 검사, 분류, 식별 용도에 이상적인 제품입니다.

참고: 28mm focal length는 전 종류의 F-mount 카메라에 유효한 초점 길이가 아닙니다. 카메라의 F-mount는 내부 지름이 반드시 42mm 이상이어야 합니다.

제품자료

#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요