에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
2/3" 센서까지 사용 가능하도록 디자인된 Schneider’s color corrected VIS-NIR 렌즈는 400-700nm (VIS)와 700-1000nm (NIR)사이에서 바꿀 때 재 초점이 필요 없습니다. 이 렌즈들은 초점 차이 없이도 완성된 spectral sensitivity 범위에서 사용 가능합니다. Schneider’s standard VIS-NIR 렌즈들은 최대 4/3” 센서 (22mm image circle)까지 수용하지만 VIS와 NIR 사이에서 바꿀 때 재 초점이 필요합니다.
두 가지의 렌즈 시리즈 다 튼튼하며 기계적인 디자인으로 고정할 수 있는 초점, iris와 필터 마운트 thread가 있어 전형적인 산업 환경에서도 적합합니다. 광학 디자인은 높은 픽셀 depth 카메라에 맞는 광학 디자인입니다. 전체 working distance 범위에서 훌륭한 광학 성능으로 고 해상도 센서 능력에 완벽하게 부합합니다.
참조: M62 x 0.75 filter thread의 렌즈는 #59-825 filter thread adapter가 필요합니다.
Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-819 | 41.0mm | 6.3mm | 2.8mm | 37.3mm |
#64-764 | 40.9mm | 3.75mm | 2.5mm | 31.5mm |
#56-533 | 32.4mm | 5.1mm | 0.9mm | 31.5mm |
#56-534 | 42.7mm | 5.8mm | 1.2mm | 31.5mm |
#56-535 | 33.4mm | 4.3mm | 12.4mm | 31.5mm |
#56-536 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
#56-537 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-820 | 74.0mm | 3.8mm | 4.3mm | 42mm |
Standard VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-821 | 46.1mm | 4.1mm | 0.3mm | 37.3mm |
#59-822 | 40.9mm | 3.8mm | 2.5mm | 31.5mm |
#59-823 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-824 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
![]() ![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)