제품이 장바구니에 추가됨

2mm Dia., Uncoated, ISP Optics Fused Silica Hemispherical Lens | QU-HS-2

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-719 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 118,800
수량 1+
KRW 118,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
2.00 ±0.01
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Coating:
Uncoated
Type:
Half-Ball Lens
Wavelength Range (nm):
200 - 3500
Center Thickness CT (mm):
1.00 ±0.05
Index of Refraction nd:
1.458
Model Number:
QU-HS-2
Radius R (mm):
1.00
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유

해당 제품은 가시광원 및 적외선 광원인 LED 및 섬유 결합에 적합합니다. 반구형(하프볼) 렌즈는 구형(볼) 렌즈를 반으로 잘라 만든 렌즈로 구형(볼) 렌즈에 비해 장착이 쉽습니다. 제조 시 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판을 사용하므로 자외선 영역부터 LWIR 파장에 이르는 대역을 커버해야 하는 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 개구수(NA) 값이 높아 적절한 어플리케이션으로 광섬유 결합, 현미경, 적외선 레이저 측정을 들 수 있습니다. 실리콘 기판으로 된 제품에는 기본 반구형 렌즈 혹은 초반구형 렌즈가 있습니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작