제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2" Offset, 2" OD Mount, 45° Mounting Adapter

2" Offset, 2" OD Mount, 45° Mounting Adapter

×
재고 번호 #59-002 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,328
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 59,328 개당
수량 10+ KRW 53,148 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 45도 각도 마운팅
  • 다른 off-set을 위한 3가지 옵션
  • 알루미늄 마운트

쉽게 사용 가능한 어댑터는 ¼-20 탭이 난 부품을 45도로 ½” (12.7mm) 직경 포스트에 고정합니다. 소켓 head cap 나사(SHCS)는 ¼” SHCS 카운터보에 포함되어 있으며 마운팅 부품의 45도면 회전과 고정을 허용합니다.

제품자료

 
Offset A OD Mount B Centerline Height C D E
1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 0.646" (16.4mm) 20.9mm 5mm
2" (50.8mm) 2" (50.8mm) 1.293" (32.8mm) 37.3mm 8mm
2" (50.8mm) 4" (101.6mm) 0.586" (14.9mm) 19.5mm 4mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요