제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2" Post Holder and #52-083, Post Holder Assembly

#59-007

×
재고 번호 #59-007 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 45,938
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 45,938 개당
수량 10+ KRW 42,848 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Post not included
Function:
Assembly

Physical & Mechanical Properties

Post Holder Length (inches):
2.00
Base Plate:
Side to Side Sliding 2" x 3" Base Plate

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2” 포스트 홀더에 Slot있는 베이스
  • 가장 인기 있는 Slotted 베이스에 2가지 옵션

인기 있는 2” 포스트 홀더(#58-978)와 slot있는 베이스 plate 혼합은 모든 0.50” (12.7mm) 직경 포스트를 위해 quick-change 마운트를 제공합니다. 어떤 테이블이나 plate에 1” 중앙 ¼” 마운팅 slot으로 설치 됩니다. 옵션 A는 베이스 plate #03-655를 포함하고 옵션 B는 베이스 plate #52-083를 포함합니다. 베이스 plate 옵션은 다른 방향 움직임을 허용합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요