제품이 장바구니에 추가됨

2" Square English Magnetic Base

×
재고 번호 #58-513 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 162,843
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 162,843 개당
수량 10+ KRW 143,994 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
Mounting Plate: 2.5 L x 2.0 W x 0.375 H
Thickness (inches):
2.5
Width (inches):
2.0
Weight (kg):
1.1
Construction:
Black Anodized Aluminum Plates
Length (inches):
3.0

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) 8 x 32, (5) ¼-20

Material Properties

Magnetic Force (N):
588.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • English 와 metric 버전가능
  • 마운팅 부품 포함

정상적인 magnetic 베이스의 향상된 버전으로, 이 모델은 English나 metric 마운팅 구멍이 가능한 black anodized 알루미늄으로 된 부품 마운팅 plate가 포함되어있습니다. 베이스에는 자기력을 이용한 전원 스위치가 있어 쉽게 움직이고 고정시킬 수 있습니다. 자석은 아래나 윗면으로 마운트 됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요