제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2X, VIS-NIR Vega® Broadband Beam Expander

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
재고 번호 #39-736 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 573,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 573,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
88.90
Weight (g):
74
Housing Diameter (mm):
29.95

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser VIS-NIR (500-1090nm)
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Entrance Aperture (mm):
8
Exit Aperture (mm):
23
Expansion Power:
2X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>96.0 (nominal)
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 for 4.0mm input beam (nominal, λ = DWL)
Coating Specification:
Ravg ≤1.5% @ 500 - 1090nm @ 0° AOI
Wavelength Range (nm):
500 - 1090
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Divergence Adjustment:
Rotating Optics
Damage Threshold, Pulsed:
2 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M27 x 0.5

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 1.5X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 회전식 광학 디자인으로 발산각 조절 가능

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders는 tunable laser 광원을 위해 설계되었습니다. 이 콤팩트 타입의 빔 익스팬더는 광범위한 파장에 최적화된 제품으로서 λ/10의 투과 웨이브프런트 에러를 구현하고 고출력 레이저와의 호환을 위해 내부 초점 조절 시 고스트 이미지가 발생하지 않는 디자인을 보유합니다. TECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expander는 조절 범위에서 품질을 그대로 유지하면서도 프로토타입 및 고급 어플리케이션과 손쉽게 결합합니다. 이러한 빔 익스팬더는가변성이 높은 툴륨 및 홀뮴 광원을 사용하는 의료용 레이저 어플리케이션에 사용하기 적합합니다.

TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

고출력 및 저출력 2 micron beam expander 간의 차이점을 비롯해 다양한 유형의 용융 실리카 관한 더 많은 정보는 당사 어플리케이션 노트 UV vs. IR Grade Fused Silica를 참고하기 바랍니다.

Fixed Laser Beam Expanders

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.