제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3" Dia, 8" FL 750-1100nm, Spherical Mirror

×
재고 번호 #73-026 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 589,984
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 589,984 개당
수량 6+ KRW 470,504 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
76.20 +1.0/-0
Back Surface:
Ground
Diameter (inches):
3.0
Diameter Tolerance (inches):
+0.04/-0
Edge Thickness ET (inches):
0.50
Edge Thickness ET (mm):
12.70
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-15

Optical Properties

Coating Type:
Dielectric
Coating:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Wavelength Range (nm):
750 - 1100
Effective Focal Length EFL (mm):
203.20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
BOROFLOAT®
Aperture (f/#):
f/2.7
Coating Specification:
Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Effective Focal Length EFL (inches):
8.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Accuracy:
λ/4
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다중분광 포커싱 어플리케이션에 적합
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 여러 가지 크기 보유

해당 제품은 다중분광 이미징 어플리케이션에서 빛을 모으는 데 적합합니다. 반사율이 99% 이상으로 금속 코팅 처리된 미러보다 더 우수하며, 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다. 해당 제품은 BOROFLOAT® 기판으로 제조되었으며 우수한 성능과 장점을 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 시스템 통합이 용이한 25.4 - 152.4mm 직경의 제품을 보유하고 있으며, 해당 제품은 색수차를 유발하지 않으면서 빛을 모으고 초점을 맞춥니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요