제품이 장바구니에 추가됨

3" Diameter Rotary Plate

×
재고 #56-664 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 129,100
수량 1-9
KRW 129,100
수량 10+
KRW 114,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Mounting Threads:
(8) ¼-20 Female, (1) &fra14;-20 Male
Thickness (mm):
12.70
Type:
English
Construction:
Black Anodized Aluminum and Stainless Steel
Outer Diameter (mm):
76.2
Function:
Rotation

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 현재 있는 마운팅 도구의 다재다능
  • 평균 breadboard에 직접 마운팅
  • ¼-20 카운터보 구멍과 알루미늄 plate

Rotary 베이스 plate에 70도로 조정하는 2” 지름 볼트가 있습니다. 또한 중앙 핀이 360도 회전을 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요