제품이 장바구니에 추가됨

3 Meter, LF10 GPIO 12 pin Shielded Cable

Teledyne FLIR 상세 정보 보기
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Back
×
재고 번호 #74-286 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 85,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (m):
3

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 매우 정확한 깊이 감지
  • 실제 어플리케이션을 위한 짧은 지연 시간과 넓은 베이스라인 거리
  • IP67 산업 등급
  • 온보드 프로세싱
  • 포괄적 SDK 사용 가능

해당 제품은 IP67 등급의 컬러 스테레오 카메라로, 높은 정확도를 위해 300만 화소 센서로 240mm 베이스라인 거리에 맞춰 공장 보정되어 있습니다. 온보드 프로세싱을 특징으로 하며, 포괄적인 Spinnaker® 3D SDK와 결합되어 포인트 클라우드 변환 및 색상화를 위한 깊이 맵과 색상 데이터를 출력할 수 있습니다. 해당 제품은 0.5 - 20m의 넓은 작동 거리에서 깊이를 정확하게 측정하도록 설계되었으며 다양한 FOV 옵션을 제공합니다. 5GigE 인터페이스 및 기능을 제공하며 3.45µm 픽셀 크기의 Sony Pregius 1/1.8” 센서와 호환됩니다. 짧은 지연 시간 덕분에 창고 자동화, AMR(Autonomous Mobile Robot, 자율 이동 로봇), AGV(Automated Guided Vehicle, 무인운반차), P&P(Pick-and-Place), 빈 피킹(bin picking), 팰리트수송 어플리케이션 등의 실제 어플리케이션에 적합합니다.

해당 제품은 현재 Windows 및 Linux(Desktop 및 ARM 프로세서)에서 Spinnaker SDK(버전 4.2+)를 사용하여 지원됩니다. 이 소프트웨어 출시로 고객은 두 개의 원본 이미지, 수정된 이미지 그리고 카메라로 생성된 시각차 이미지를 스트리밍할 수 있습니다. 이미지 피드와 카메라 설정은 익숙한 SpinView GUI 어플리케이션을 사용하여 액세스할 수 있습니다. ROS2 플러그인도 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요